ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m SH4CLAR-1016

3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

通常単価(税別)
247,784円
税込単価
272,562円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・長さ(m):1016・引張強度:45000・引張強度:45000・スコッチティント透明飛...

詳細を確認
  • 厚み (μm)
    100
  • 幅 (mm)
    1016
  • 長さ (m)
    45
  • 色
    クリア
  • 単品/パック
    単品
  • JANコード
    4549395777075
  • トラスココード
    828-2604
  • 質量(g)
    10800.0
  • 引張強度
    45000

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SH4CLAR-1016
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SH4CLAR-1016の仕様・寸法情報

厚み(μm)
100
幅(mm)
1016
長さ(m)
45
色
クリア
単品/パック
単品
JANコード
4549395777075
トラスココード
828-2604
質量(g)
10800.0
引張強度
45000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH4CLAR-1016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
247,784円
( 272,562円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ(m):1016
・引張強度:45000
・引張強度:45000
・スコッチティント透明飛散防止フィルム
・JANコード:4547452951390
・トラスココード:828-2604
・質量:10.8kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45mの型番SH4CLAR-1016のページです。 型番SH4CLAR-1016に関する仕様情報を記載しております。
3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m
3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用
3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用
3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m
3M 断熱フィルム Low-E 20 シルバー 1016mmX30m
3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格247,784円209,288円125,023円481,786円190,575円289,382円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
厚み(μm)100100100203-203
幅(mm)101615249141524-914
長さ(m)45303030-30
色クリアクリアクリア---
単品/パック単品単品単品単品-単品
よく一緒に購入される商品

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました