17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS サイドホルダー SH4

OS サイドホルダー

通常単価(税別)
8,333
税込単価
9,166
通常出荷日:6日目

【特長】・ローラーキャビネットに取付けてご利用頂けます。・左右取付可能です。【用途】・スプレー缶・ドラ...

詳細を確認

    型番:

    SH4
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SH4の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SH4
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,333
    ( 9,166 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ローラーキャビネットに取付けてご利用頂けます。
    ・左右取付可能です。
    【用途】
    ・スプレー缶・ドライバー入れに。
    【商品仕様】
    ・(内寸)間口×奥行×高さ (mm):428×87×90
    ・サイドホルダー
    ・質量:1.3kg
    【材質/仕上】
    ・スチール製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OS サイドホルダーの型番SH4のページです。 型番SH4に関する仕様情報を記載しております。
    OS サイドホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OS サイドホルダー
    OS 脚棚
    作業台用サイドキャビネット(天板付)
    サイド実験台用オプションキャビネットワゴン
    OS ワークベンチ用引出し
    155mm ツールホルダー(ステンレス製)
    メーカー大阪製罐大阪製罐トラスコ中山サカエ大阪製罐エスコ
    通常価格8,33311,269 -82,101 -48,95320,6662,570 -
    通常出荷日6日目6日目8日目〜3日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました