17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PX印 セットウハンマー
  • PX印 セットウハンマー

PX印 セットウハンマー

通常単価(税別)
2,5233,131
税込単価
2,7753,444
通常出荷日:2日目

【特長】・ブロック・レンガのハツリ作業が出来ます。【用途】・建築土木。【材質】・頭部:炭素鋼・柄:樫

  • 全長 (mm)
    300
  • 頭部材質
    炭素鋼
  • 柄材質
  • 材質2
    柄:樫
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

呼称

JANコード

トラスココード

質量(g)

呼称(kg)

最小発注数量
36
95
0.9kg
4963360117015
167-0867
1000
0.9
1個
38
103
1.1kg
4963360117022
166-9293
1200
1.1
1個
39
109
1.3kg
4963360117039
166-2968
1400
1.3
1個
42
111
1.5kg
4963360117046
808-0829
1500
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,523
( 2,775 )
2日目
2,699
( 2,969 )
2日目
2,948
( 3,243 )
2日目
3,131
( 3,444 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロック・レンガのハツリ作業が出来ます。
【用途】
・建築土木。
【材質】
・頭部:炭素鋼
・柄:樫

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PX印 セットウハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PX印 セットウハンマー
Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)
トンカチハンマー
ライトンステンレスハンマー
杭打ちハンマー KP-6
ライトンクロスペンハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格2,523-5,060 -4,283 -8,079 -5,6912,213 -
通常出荷日2日目2日目6日目1日目〜1日目1日目
全長(mm)300300325280590280
頭部材質炭素鋼炭素鋼機械構造用炭素鋼S53Cステンレス炭素鋼機械構造用炭素鋼S53C
柄材質グラスファイバーポリプロピレン(PP)その他ポリプロピレン(PP)
材質2柄:樫柄:グラスファイバー柄:樫-柄:アルミ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト