17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SURE SGX-110G用替コテ先 SGX-110-T
  • SURE SGX-110G用替コテ先

SURE SGX-110G用替コテ先

通常単価(税別)
1,494
税込単価
1,643
通常出荷日:9日目

【特長】・SGX用コテ先【商品仕様】・適合こて:SGX-110G・SGX-110S・SURE SGX-...

詳細を確認
  • こて先形状
    B型
  • 適応こて
    SGX-110G
  • JANコード
    4905058404205
  • トラスココード
    805-2475
  • 質量 (g)
    13.000

型番:

SGX-110-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SGX-110-Tの仕様・寸法情報

こて先形状
B型
適応こて
SGX-110G
JANコード
4905058404205
トラスココード
805-2475
質量(g)
13.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGX-110-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,494
( 1,643 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SGX用コテ先
【商品仕様】
・適合こて:SGX-110G・SGX-110S
・SURE SGX-110G用替コテ先
・JANコード:4905058404205
・トラスココード:805-2475
・質量:13g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SURE SGX-110G用替コテ先の型番SGX-110-Tのページです。 型番SGX-110-Tに関する仕様情報を記載しております。
SURE SGX-110G用替コテ先のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SURE SGX-110G用替コテ先
SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm D型
SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm D型
SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型
SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型
SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格1,494854919892912859
通常出荷日9日目8日目7日目8日目7日目9日目
こて先形状B型D型D型BC/C型B型A型
適応こてSGX-110G-----
JANコード4905058404205-----
トラスココード805-2475805-2594805-2597805-2592805-2598805-2591
質量(g)13.0005.80010.5005.80010.5005.800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました