ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

IRIS ジョイントニップル SGP-7D マリンブルー

IRIS ジョイントニップル SGP-7D マリンブルー SGP-7D
通常単価(税別)
776円
税込単価
854円
通常出荷日:19日目

【特長】・耐圧ワンタッチコネクターを連結するニップルです。凍結破損対策形状です。

型番:

SGP-7D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SGP-7Dの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SGP-7D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
776円
( 854円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐圧ワンタッチコネクターを連結するニップルです。凍結破損対策形状です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS ジョイントニップル SGP-7D マリンブルーの型番SGP-7Dのページです。 型番SGP-7Dに関する仕様情報を記載しております。
IRIS ジョイントニップル SGP-7D マリンブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS ジョイントニップル SGP-7D マリンブルー
440x450mm すのこ(組立式/ブルー)
ジョイントスノコ ナイロンブラッシュ H-25
ミヅシマ チェックチェッカー 中フチ+ 65×150mm ベージュ
組立式すのこ
ミヅシマ フィットチェッカー 70×300mm スロープ#A グレー
メーカーアイリスオーヤマエスコテラモトミヅシマ工業エスコミヅシマ工業
通常価格776円6,752円772円 -456円880円746円
通常出荷日19日目3日目1日目4日目3日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました