ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

千代田 ノールマホースバンド8-12

千代田 ノールマホースバンド8-12 SGL-8-12
通常単価(税別)
525円
税込単価
578円
通常出荷日:6日目

【用途】・ホースの取付に。【商品仕様】・外径8~12mm・千代田 ノールマホースバンド8-12・トラス...

詳細を確認

型番:

SGL-8-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SGL-8-12の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SGL-8-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525円
( 578円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ホースの取付に。
【商品仕様】
・外径8~12mm
・千代田 ノールマホースバンド8-12
・トラスココード:851-3294
・質量:7g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千代田 ノールマホースバンド8-12の型番SGL-8-12のページです。 型番SGL-8-12に関する仕様情報を記載しております。
千代田 ノールマホースバンド8-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千代田 ノールマホースバンド8-12
千代田 二又バルブ(アセチレン用)
千代田 グリッター中型切断器火口#1
千代田 グリッター中型切断器火口#2
千代田 グリッター中型切断器火口#3
千代田 グリッター中型切断器(火口3本付)
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格525円8,102円2,062円2,062円2,062円27,368円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました