ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スタビーギアドライバー

スタビーギアドライバー SGD-14S
  • スタビーギアドライバー
通常単価(税別)
2,180円
税込単価
2,398円
通常出荷日:6日目

【特長】・ラチェットのギアは45山でギアフィーリングは軽くスムーズです。・ソフトグリップは手にフィット...

詳細を確認

型番:

SGD-14S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SGD-14Sの仕様・寸法情報

全長(mm)
90
JANコード
4989530607889
トラスココード
853-2999
重量(g)
136.000
差込角(mm)
6.35六角
材質1
クロームバナジューム鋼

型番リスト

表示件数
型番
SGD-14S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180円
( 2,398円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットのギアは45山でギアフィーリングは軽くスムーズです。
・ソフトグリップは手にフィットし、しっかりとした操作感で快適に作業できます。
・狭い場所でも使い勝手の良いスタビータイプです。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタビーギアドライバーの型番SGD-14Sのページです。 型番SGD-14Sに関する仕様情報を記載しております。
スタビーギアドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタビーギアドライバー
ピストルギアドライバーセット
ピストルギア&スタビーギアドライバーセット
ミニラチェット&ビットドライバー
小型 ラチェットドライバー
オフセットラチェットセット DR-06
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールKTC(京都機械工具)エンジニア
通常価格2,180円11,166円11,166円3,520円3,314円2,589円
通常出荷日6日目6日目6日目1日目3日目1日目
全長(mm)90---107110
JANコード4989530607889498953068570249895306857194989530609012--
トラスココード853-2999774-7489853-2998396-1818--
重量(g)136.0001500.01100.0110.000$110g/セット--
差込角(mm)6.35六角六角6.35六角6.35---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました