17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱グローブ

通常単価(税別)
4,455
税込単価
4,901
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱・通気性に優れた耐熱手袋です・通気・吸汗性があり蒸れにくいです・コットン使用で肌触りが良...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 厚さ(mm)
    3~5
  • 手のひら周り(cm)
    25.0
  • グレー
  • 全長(cm)
    26.0
  • 中指長さ(cm)
    9.0
  • JANコード
    4962967514005
  • 質量(g)
    160.000
  • トラスココード
    819-5394
  • 材質1
    アラミド43%、綿57%
  • 素材耐熱温度(℃)
    370

ご注意

  • 火のついた炭・炎などに直接触れないでください。
  • 化学薬品による劣化にご注意ください。
  • 洗濯時には洗剤を充分に落としてください。
  • 370℃を超えると強度が落ちる場合があります。

型番:

SF-A011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SF-A011の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
厚さ(mm)
3~5
手のひら周り(cm)
25.0
グレー
全長(cm)
26.0
中指長さ(cm)
9.0
JANコード
4962967514005
質量(g)
160.000
トラスココード
819-5394
材質1
アラミド43%、綿57%
素材耐熱温度(℃)
370
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-A011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,455
( 4,901 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・通気性に優れた耐熱手袋です
・通気・吸汗性があり蒸れにくいです
・コットン使用で肌触りが良いです
・柔らかいので作業性に優れます
・洗濯できて清潔です
【用途】
・高温物を扱う作業(溶接・車両整備など)

ご注意

  • 火のついた炭・炎などに直接触れないでください。
  • 化学薬品による劣化にご注意ください。
  • 洗濯時には洗剤を充分に落としてください。
  • 370℃を超えると強度が落ちる場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱グローブの型番SF-A011のページです。 型番SF-A011に関する仕様情報を記載しております。
耐熱グローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱グローブ
アラミド耐熱手袋
耐熱手袋 T200
手袋(耐熱/アラミド繊維)
耐熱検査用手袋
耐熱手袋 マックパワー300
メーカーもりや産業アズワンショーワグローブエスコアズワンマックス(手袋)
通常価格4,4552,4949,89410,2393,9736,108 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
厚さ(mm)3~5-----
手のひら周り(cm)25.0-----
グレー-----
全長(cm)26.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました