ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEIKO ハイブリッドソーラー電波掛時計

通常単価(税別)
13,294円
税込単価
14,623円
通常出荷日:1日目

【特長】・明るい場所ではソーラーで、暗い場所では補助電池で動く電波時計です。・すっきり見やすいデザイン...

詳細を確認

型番:

SF242S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SF242Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
掛時計(丸型)
機能
電波時計
表示
アナログ
JANコード
4517228033711
トラスココード
820-2557
厚さ(mm)
45
色
銀色メタリック
直径(mm)
325
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
1020
電池寿命
約3~5年
材質1
枠:プラスチック
高さ(mm)
前面:ガラス
電源
ソーラー+リチウム電池(CR123A)×1本(付属)
付属品
石こうボード対応金具
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SF242S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,294円
( 14,623円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るい場所ではソーラーで、暗い場所では補助電池で動く電波時計です。
・すっきり見やすいデザインです。
・グリーン購入法適合商品です。
・(秒針は有りません。)
【用途】
・スタンダードなデザインで、事務所や学校などに最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEIKO ハイブリッドソーラー電波掛時計の型番SF242Sのページです。 型番SF242Sに関する仕様情報を記載しております。
SEIKO ハイブリッドソーラー電波掛時計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEIKO ハイブリッドソーラー電波掛時計
SEIKO ソーラー電波掛時計 木枠 SF232B
電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS□Sシリーズ
SEIKO 電波掛時計 P枠
527×450×78mm[電波]屋外用掛時計ソーラー電源
SEIKO 電波掛時計 直径421×48 金属枠
メーカーセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロックエスコセイコークロック
通常価格13,294円30,437円16,871円 -10,867円88,392円28,966円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目10日目
商品タイプ掛時計(丸型)-掛時計(丸型)---
機能電波時計-カレンダー / 温度計 / 湿度計 / 電波時計---
表示アナログ-アナログ---
JANコード4517228033711-----
トラスココード820-2557-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました