ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

MURAKO ソフトフレックスA 外径100Φ 15穴 400#

MURAKO ソフトフレックスA 外径100Φ 15穴 400# SF10015A-400
通常単価(税別)
1,102円
税込単価
1,212円
通常出荷日:4日目

【特長】・基板が小さいので柔軟性に優れています。【用途】・鉄、ステンレス等金属表面研磨・曲面研磨・塗料...

詳細を確認

型番:

SF10015A-400
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SF10015A-400の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SF10015A-400
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,102円
( 1,212円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基板が小さいので柔軟性に優れています。
【用途】
・鉄、ステンレス等金属表面研磨
・曲面研磨
・塗料はがし
・サビ落とし
・バリ取り
【商品仕様】
・粒度(#):400
・外径(mm):100
・砥粒:アランダム
・穴径(mm):15
・最高使用回転数(rpm):13600
・羽根長さ(mm):20
・羽根枚数(枚):72
・羽根長さ(mm):20
・羽根枚数(枚):72
・質量:(g)45
・使用工具:ディスクグラインダー
・トラスココード:852-5732
・質量:45g
【材質/仕上】
・研磨布:アランダム砥粒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MURAKO ソフトフレックスA 外径100Φ 15穴 400#の型番SF10015A-400のページです。 型番SF10015A-400に関する仕様情報を記載しております。
MURAKO ソフトフレックスA 外径100Φ 15穴 400#のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MURAKO ソフトフレックスA 外径100Φ 15穴 400#
MURAKO ソフトフレックスA 外径100Φ 15穴 100#
MURAKO ソフトフレックスA 外径100Φ 15穴 180#
MURAKO ソフトフレックスA 外径100Φ 15穴 80#
MURAKO ソフトフレックスA 外径100Φ 15穴 60#
MURAKO ソフトフレックスA 外径100Φ 15穴 40#
メーカームラコムラコムラコムラコムラコムラコ
通常価格1,102円1,102円1,102円1,102円1,102円1,102円
通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました