ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カイスイマレン ポリエチレンタンク(丸型槽) フタ |
|
ダイライト 角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |





【特長】T型丸型容器<SF.T1000、SF.T400、SF.T500、SF.TH500>・ポリエチレ...
詳細を確認【特長】
T型丸型容器<SF.T1000、SF.T400、SF.T500、SF.TH500>
・ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます
・ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています
大型道具箱<DL-BOX300>
・軽くて抜群な耐衝撃性、整理に便利な中箱付、雨が入らない完全防水型です
【用途】
・T型丸型容器:漬物樽・魚運搬
・大型道具箱:工具の運搬・保管

ダイライト
T型丸槽( ポリエチレン製)

カイスイマレン
ポリエチレン丸型タンク MHシリーズ

スイコー
丸型容器M型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リス
GKタライ
0通常価格(税別):1,734円~

ダイライト
角槽用オプション
0通常価格(税別):5,796円~

新輝合成
トンボタライ
0通常価格(税別):1,166円~

三甲
サンコータル台車
0通常価格(税別):15,141円~

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,352円~

スイコー
ホームローリータンク
3通常価格(税別):8,955円~

スイコー
ニップル 25A(ジョイント用)
0通常価格(税別):1,352円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ