17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サスペンション式電動サドル  高速型(SESH型)
  • サスペンション式電動サドル  高速型(SESH型)

サスペンション式電動サドル 高速型(SESH型)

  • 材質1
    ボディ:スチール
  • 材質2
    車輪:スチール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.25で最大スパン(m)
851-6084
46000.0
1個
1.0で最大スパン(m)
851-6085
196000.0
1個
2.0で最大スパン(m)
851-6086
276000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258,995円
( 284,895円 )
4日目
332,037円
( 365,241円 )
4日目
384,670円
( 423,137円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気ミニサドルは三相電源のため、αシリーズの三相用・単相200V用と定格荷重内のすべての三相用チェーンブロックが使用でき、トロリは全機種が使用できます。
・軽荷重、小スパンに最適なサドルです。
・ホイルベースが短いので作業範囲を広く確保出来ます。
【材質】
・ボディ:スチール
・車輪:スチール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サスペンション式電動サドル 高速型(SESH型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サスペンション式電動サドル 高速型(SESH型)
サスペンション式電動サドル 低速型 (SESL型)
オーバーヘッド式ギヤードサドル
ギヤードトロリ 手動C21・HM3用
サスペンション式電動サドル (SGS型)
トップランニング式電動サドル 高速型
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格258,995円-258,995円 -287,932円 -21,419円 -364,764円 -128,335円 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目8日目〜7日目〜4日目
材質1ボディ:スチールボディ:スチールボディ:スチールスチール--
材質2車輪:スチール車輪:スチール車輪:スチール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト