17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平型ストレートエッヂ

平型ストレートエッヂ

通常単価(税別)
7,740951,742
税込単価
8,5141,046,916
通常出荷日:6日目~19日目

【特長】・普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。・平面度・真直度、平行度の検査測定用です。【用...

詳細を確認
    未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 精度(mm)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 厚さ(mm)

    • 長さ(mm)

    • 幅(mm)

    • 質量(g)

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 14日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    精度

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    厚さ(mm)

    長さ(mm)

    幅(mm)

    質量(g)

    材質1

    RoHS?最小発注数量
    0.06
    4520698004679
    838-1016
    5
    1000
    47
    3000
    特殊工具鋼
    6
    1個
    0.068
    4520698004686
    838-1017
    5
    1200
    60
    4000
    特殊工具鋼
    6
    1個
    0.026
    4520698004693
    838-1018
    4
    150
    24
    200
    特殊工具鋼
    6
    1個
    0.08
    4520698004709
    838-1019
    5
    1500
    72
    6000
    特殊工具鋼
    6
    1個
    0.028
    4520698004716
    838-1020
    4
    200
    24
    240
    特殊工具鋼
    6
    1個
    0.1
    4520698004723
    838-1021
    8
    2000
    85
    12000
    特殊工具鋼
    6
    1個
    0.032
    4520698004747
    838-1023
    5
    30
    37
    450.0
    特殊工具鋼
    6
    1個
    0.04
    4520698004761
    838-1025
    5
    500
    47
    1000
    特殊工具鋼
    6
    1個
    0.044
    4520698004785
    838-1026
    5
    600
    47
    1000
    特殊工具鋼
    6
    1個
    0.05
    4520698004792
    838-1027
    5
    750
    47
    2000
    特殊工具鋼
    6
    1個
    0.035
    4520698004600
    838-1228
    10
    2500
    100
    20000
    炭素工具鋼
    6
    1個
    0.04
    4520698120485
    838-1229
    10
    3000
    100
    24000
    特殊工具鋼
    6
    1個
    0.022
    4520698004815
    838-1230
    -
    1200
    60
    4000
    特殊工具鋼
    6
    1個
    0.025
    4520698004839
    838-1231
    -
    1500
    72
    6000
    特殊工具鋼
    6
    1個
    0.03
    4520698004853
    838-1232
    8
    2000
    85
    12000
    特殊工具鋼
    6
    1個
    0.035
    4520698004860
    838-1233
    10
    2500
    100
    20000
    特殊工具鋼
    6
    1個
    0.04
    4520698004884
    838-1234
    10
    3000
    100
    24000
    特殊工具鋼
    6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,412
    ( 60,953 )
    6日目
    86,132
    ( 94,745 )
    6日目
    7,740
    ( 8,514 )
    6日目
    106,796
    ( 117,476 )
    14日目
    7,740
    ( 8,514 )
    6日目
    175,693
    ( 193,262 )
    14日目
    10,107
    ( 11,118 )
    6日目
    18,579
    ( 20,437 )
    6日目
    21,687
    ( 23,856 )
    6日目
    35,471
    ( 39,018 )
    6日目
    327,995
    ( 360,795 )
    14日目
    566,014
    ( 622,615 )
    19日目
    160,387
    ( 176,426 )
    6日目
    228,501
    ( 251,351 )
    6日目
    366,262
    ( 402,888 )
    19日目
    597,392
    ( 657,131 )
    19日目
    951,742
    ( 1,046,916 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。
    ・平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    【用途】
    ・平面度・真直度、平行度の検査測定用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    平型ストレートエッヂのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    平型ストレートエッヂ
    ナイフ型ストレートエッヂ
    ベベル型ストレートエッヂB級
    アイビーム型ストレートエッヂB級
    I型広巾ストレートエッヂ
    平型スコヤ ユニセイキ
    メーカーユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキ
    通常価格7,740-22,292 -7,740 -20,741 -183,046 -13,987 -
    通常出荷日6日目〜7日目6日目〜7日目7日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト