17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 上わく付き専用脚立SEG型
  • ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

通常単価(税別)
235,467円~321,636円
税込単価
259,014円~353,800円
通常出荷日:9日目~14日目

【特長】・上わく付の専用脚立なので、天場に乗って作業ができます。・スプリングキャスター付なので、脚立状...

詳細を確認
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 天板寸法(mm)
    330×536
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    60
  • 材質1
    アルミ合金
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 収納時全長(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ステップ数(天板除く)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

収納時全長

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ステップ数(天板除く)

最小発注数量
2.4
3100
4989247295041
542-6383
24800.0
7
1個
2.7
3730
4989247295058
542-6391
29200.0
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
235,467円
( 259,014円 )
14日目
321,636円
( 353,800円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上わく付の専用脚立なので、天場に乗って作業ができます。
・スプリングキャスター付なので、脚立状態のまま、キャスターで移動ができます。
・丸倉庫や店舗のピッキング作業に広く使用できます。
【用途】
・大型店舗の備品に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 上わく付き専用脚立SEG型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 上わく付き専用脚立SEG型
専用脚立(プロ用溶接タイプ) SEC型
専用脚立HM型 天板幅広
FRP製専用脚立
上わく付き片面昇降式専用脚立 SEK
専用脚立 BM型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格235,467円-61,089円 -88,768円 -66,122円 -84,044円 -51,714円 -
通常出荷日9日目〜4日目〜4日目〜1日目〜4日目1日目〜
最大使用質量(kg)100160100100-160
天板寸法(mm)330×536320×160300×247260×165400×500349×300
踏ざん踏面幅(mm)606055607565
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金支柱:グラスファイバー(FRP)アルミ合金-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト