17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ式ステンレスセキュリティカート キャスター金具:スチール 車輪:ウレタン

折りたたみ式ステンレスセキュリティカート キャスター金具:スチール 車輪:ウレタン

通常単価(税別)
316,709円~397,215円
税込単価
348,380円~436,937円
通常出荷日:19日目

【特長】・天板、側扉ともステンレスメッシュ(50mm×50mm)で、施錠することで管理者以外の接触がで...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • 材質1
    本体:SUS304板材・SUS304メッシュ材
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ウレタン
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
126-0921
65000.0
1個
126-0926
72000.0
1個
126-0922
79000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316,709円
( 348,380円 )
19日目
366,835円
( 403,519円 )
19日目
397,215円
( 436,937円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板、側扉ともステンレスメッシュ(50mm×50mm)で、施錠することで管理者以外の接触ができません。
・未使用時には簡単に折りたたみができ省スペースに収納できます。
・25mmピッチで中棚(オプション)が取り付け可能、だから保管スペースに無駄がでません。
【用途】
・製薬・化学・食品・医療分野での保管機器に。
【材質】
・本体:SUS304板材・SUS304メッシュ材
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみ式ステンレスセキュリティカート キャスター金具:スチール 車輪:ウレタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式ステンレスセキュリティカート キャスター金具:スチール 車輪:ウレタン
本庄厨房機器製作所 折りたたみ式ステンレスセキュリティカート
マイティーキャリー ステンレスロールボックスパレット MC型
ロールボックス(観音扉仕様 SUSゴム車)
テックサス マイティキャリージュニア スチール ウレタン車
テックサス マイティキャリージュニア SUS ウレタン車
メーカーテックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
通常価格316,709円-387,691円 -117,207円 -230,438円 -102,204円 -108,326円 -
通常出荷日19日目12日目8日目11日目〜1日目1日目
均等荷重(kg)500500500500200200
材質1本体:SUS304板材・SUS304メッシュ材本体:SUS304板材・SUS304メッシュ材本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)
材質2キャスター金具:スチールキャスター金具:ステンレス(SUS304)床板:ステンレス(SUS304)床板:ステンレス(SUS304)床板:ステンレス(SUS304×1.0t)床板:ステンレス(SUS304×1.0t)
材質3車輪:ウレタン車輪:ウレタン車輪:ゴムキャスター金具:ステンレス(SUS304)キャスター金具:スチールキャスター金具:ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト