17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

潤滑油鉄粉濃度チェッカー SDM-73
  • 潤滑油鉄粉濃度チェッカー

潤滑油鉄粉濃度チェッカー

通常単価(税別)
340,559円
税込単価
374,615円
通常出荷日:4日目

【特長】・軸受内の潤滑油に含まれる金属摩耗粉を測定することで振動値が高くなる前の段階での摩耗状態が確認...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    190
  • 幅(mm)
    84
  • 質量(g)
    480.000
  • トラスココード
    580-4221

型番:

SDM-73
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SDM-73の仕様・寸法情報

奥行(mm)
40
高さ(mm)
190
幅(mm)
84
質量(g)
480.000
トラスココード
580-4221
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDM-73
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340,559円
( 374,615円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸受内の潤滑油に含まれる金属摩耗粉を測定することで振動値が高くなる前の段階での摩耗状態が確認可能です。
・ 低速回転機・可変速回転機に使用可能です。
・測定にかかるランニングコストは電池代のみです。
・ サンプルオイルを挿入するだけなので、現場で測定が可能です。
・ 最小分解能1ppm(Wt)の微量検出が可能です。
【用途】
・回転機械の軸受、歯車、シリンダなどの摩耗状態の簡易診断および傾向管理に。
・油圧作動油、研削油の鉄粉汚染度管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

潤滑油鉄粉濃度チェッカーの型番SDM-73のページです。 型番SDM-73に関する仕様情報を記載しております。
潤滑油鉄粉濃度チェッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
潤滑油鉄粉濃度チェッカー
グリース鉄粉濃度計
潤滑油鉄粉濃度チェッカーEA733EA
水道水残留塩素チェッカー
水分チェッカーSK-960A
残留塩素測定器 粉体試薬 080540-501100回分
メーカー新コスモス電機新コスモス電機エスコタニタ佐藤計量器製作所コクゴ
通常価格340,559円308,619円340,623円12,289円44,334円 -2,312円
通常出荷日4日目9日目6日目8日目7日目11日目
奥行(mm)4040----
高さ(mm)190190----
幅(mm)8484----
質量(g)480.000480.000----
トラスココード580-4221580-4213----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました