17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリース鉄粉濃度計 SDM-72
  • グリース鉄粉濃度計

グリース鉄粉濃度計

通常単価(税別)
308,619円
税込単価
339,481円
通常出荷日:9日目

【特長】・振動値が高くなる前の段階での軸受摩耗状態の診断が可能・サンプルグリースを挿入するだけの簡単操...

詳細を確認
  • 測定範囲 (%)
    0~5.00(Wt)
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    190
  • 幅(mm)
    84
  • 質量(g)
    480.000
  • トラスココード
    580-4213

型番:

SDM-72
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 測定にかかるランニングコストは電池代のみ。
  • ポータブル(重量480g)だから、現場で測定可能。
  • 最小分解能0.001%(Wt)、微量検出が可能です。

 

 

【仕様】

測定原理磁気バランス式電磁誘導法
測定対象グリース中の鉄粉濃度
測定範囲0~5.00%(Wt)
最小分解能0.001%
ゼロ調整自動調整
サンプル量約0.8mL
電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ
連続使用時間※125℃にてアルカリ電池使用の場合約30時間
使用温度範囲0℃~+40℃
寸法W84×H190×D40mm
質量約480g(電池含む)
標準付属品キャリングケース、グリース採取用ヘラ、
グリースサンプルケース(10個)、単3形アルカリ乾電池4本
オプションACアダプタ※2
 

※1  環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※2  CE仕様を指定した場合、ACアダプタは対象外となります。

使用方法・使用事例

使用方法

グリース鉄粉濃度計 使用方法1

付属のヘラでグリースを採取し、サンプルケースに塗り込み、余分なグリースはすき取ってください。

グリース鉄粉濃度計 使用方法2

採取したサンプルグリースを”SAMPLE”入口に挿入します。

グリース鉄粉濃度計 使用方法3

挿入すると自動的に鉄粉濃度が計測され、表示されます。

SDM-72の仕様・寸法情報

測定範囲(%)
0~5.00(Wt)
奥行(mm)
40
高さ(mm)
190
幅(mm)
84
質量(g)
480.000
トラスココード
580-4213

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDM-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
308,619円
( 339,481円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動値が高くなる前の段階での軸受摩耗状態の診断が可能
・サンプルグリースを挿入するだけの簡単操作
・低速回転機・可変速回転機の軸受診断に有効です
【用途】
・グリース潤滑の軸受、歯車等の摩耗状態の簡易診断及び傾向管理
・フェログラフィ法、SOAP法の事前予備診断

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリース鉄粉濃度計の型番SDM-72のページです。 型番SDM-72に関する仕様情報を記載しております。
グリース鉄粉濃度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリース鉄粉濃度計
潤滑油鉄粉濃度チェッカー
潤滑油鉄粉濃度チェッカーEA733EA
デジタルイソプロピルアルコール濃度計
ペン型塩分濃度計
デジタルエチルアルコール濃度計
メーカー新コスモス電機新コスモス電機エスコアタゴA-Gas Japan(旧FUSO)アタゴ
通常価格308,619円340,559円340,623円109,602円31,455円109,602円
通常出荷日9日目4日目6日目8日目6日目8日目
測定範囲(%)0~5.00(Wt)-0~1.99990.0~60.0塩分濃度0~12(% weight)0.0~45.0
奥行(mm)4040----
高さ(mm)190190----
幅(mm)8484----
質量(g)480.000480.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました