ツール用品技術窓口
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1,054円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):9,102円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
通常価格(税別):4,350円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
通常価格(税別):2,960円~
通常出荷日:在庫品1日目
栄工舎
超硬ソリッドキーシードカッター CSKC
通常価格(税別):10,304円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ
通常価格(税別):1,140円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
側刃付キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):13,100円~
通常出荷日:2日目 ~
不二越
テーパシャンクロングドリル LTD
通常価格(税別):10,773円~
通常出荷日:在庫品1日目
栄工舎
ソリッドリーマ CSR
栄工舎
通常価格(税別):3,496円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目

| SDH-4300-R10-M16 | 【特長】 ・一般鋼および難削材・形状加工用ラジアスカッタです。 ・切れ味と強度を兼ね備えた高能率加工用工具です。 ・ポジ刃形採用しています。 ・耐熱合金等の難削材加工用ブレーカ付チップもラインナップしています。 【用途】 ・一般鋼、工具鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、チタン合金、耐熱合金、アルミニウム合金用。 【商品仕様】 ・スーパーダイメイトモジュラーヘッド ・JANコード:4547328428803 ・トラスココード:837-2629 ・質量:0g |
|---|---|
| SDH-2150-R07-M8 | 【特長】 ・一般鋼および難削材・形状加工用ラジアスカッタです。 ・切れ味と強度を兼ね備えた高能率加工用工具です。 ・ポジ刃形採用しています。 ・耐熱合金等の難削材加工用ブレーカ付チップもラインナップしています。 【用途】 ・一般鋼、工具鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、チタン合金、耐熱合金、アルミニウム合金用。 【商品仕様】 ・スーパーダイメイトモジュラーヘッド ・JANコード:4547328433715 ・トラスココード:837-2611 ・質量:0g |
| SDH-4320-R10-M16 | 【特長】 ・一般鋼および難削材・形状加工用ラジアスカッタです。 ・切れ味と強度を兼ね備えた高能率加工用工具です。 ・ポジ刃形採用しています。 ・耐熱合金等の難削材加工用ブレーカ付チップもラインナップしています。 【用途】 ・一般鋼、工具鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、チタン合金、耐熱合金、アルミニウム合金用。 【商品仕様】 ・スーパーダイメイトモジュラーヘッド ・JANコード:4547328428827 ・トラスココード:837-2630 ・質量:0g |
| SDH-3250-R10-M12 | 【特長】 ・一般鋼および難削材・形状加工用ラジアスカッタです。 ・切れ味と強度を兼ね備えた高能率加工用工具です。 ・ポジ刃形採用しています。 ・耐熱合金等の難削材加工用ブレーカ付チップもラインナップしています。 【用途】 ・一般鋼、工具鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、チタン合金、耐熱合金、アルミニウム合金用。 【商品仕様】 ・スーパーダイメイトモジュラーヘッド ・JANコード:4547328428865 ・トラスココード:837-2623 ・質量:0g |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,188円 ( 28,807円 ) | 4日目 |
37,971円 ( 41,768円 ) | 4日目 |
51,613円 ( 56,774円 ) | 4日目 |
51,613円 ( 56,774円 ) | 4日目 |
【特長】
・一般鋼および難削材・形状加工用ラジアスカッタです
・切れ味と強度を兼ね備えた高能率加工用工具です
・ポジ刃形採用しています
・耐熱合金等の難削材加工用ブレーカ付チップもラインナップしています
【用途】
・一般鋼、工具鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、チタン合金、耐熱合金、アルミニウム合金用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱マテリアル
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)
4.5通常価格(税別):37,575円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファスーパーエクセレントミニASM形
4通常価格(税別):15,906円~

京セラ
MEW型 エンドミル ホルダ
0通常価格(税別):21,989円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファ高送りラジアスミルTD4N形 シャンクタイプ
0通常価格(税別):26,369円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファポリッシュミル Vタイプ ASPVmini スチールシャンクタイプ
0通常価格(税別):17,256円~

大昭和精機
Cセンタリングカッター
0通常価格(税別):15,480円

ミスミ
フライスカッター用チップ
4.6通常価格(税別):550円~

ミスミ
フライスカッター用チップ 四角タイプ
4.4通常価格(税別):500円~

京セラ
京セラ ミーリング用チップ PNMU
0通常価格(税別):991円~