17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇・走行式)
  • ビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇・走行式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇・走行式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SDH130-570

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・バッテリー上昇・走行式だからとても操作が楽なので女性の作業に最適です。
・安全性、操作性、駆動・制御能力さらにアップしました。
【用途】
・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。長い距離の運搬、移動に最適です。

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

指定中の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
1250
質量(g)
305000.0
トラスココード
131-4144
材質1
本体:スチール●車輪:ウレタン●ハンドル部:樹脂
走行方式
-
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト