17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サドルスクレーパ
  • サドルスクレーパ

サドルスクレーパ

通常単価(税別)
7,689円~74,792円
税込単価
8,458円~82,271円
通常出荷日:6日目

【用途】・サドルスクレーパ用替刃【材質】・特殊鋼

    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    4989065111905
    811-2895
    20.000
    特殊鋼
    1個
    4989065111868
    811-2898
    4400
    本体:鉄
    1個
    4989065111875
    811-2899
    4600
    本体:鉄
    1個
    4989065111882
    811-2896
    5100
    本体:鉄
    1個
    4989065111899
    811-2897
    5500
    本体:鉄
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,689円
    ( 8,458円 )
    6日目
    45,947円
    ( 50,542円 )
    6日目
    52,567円
    ( 57,824円 )
    6日目
    65,952円
    ( 72,547円 )
    6日目
    74,792円
    ( 82,271円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・サドルスクレーパ用替刃
    【材質】
    ・特殊鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サドルスクレーパのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サドルスクレーパ
    GT 面取りツール X29572
    EKSー75用65ライナー
    チューブリーマー(銅管・ステンレス管用)
    配水用PE管融着工具 マルチアダプタ
    配水用ポリエチレン配管工具 ソケットエルボチーズクランプ
    メーカーMCCコーポレーションウィザ(旧:グレートツール)MCCコーポレーションスーパーツールレッキス工業MCCコーポレーション
    通常価格7,689円-1,468円23,040円11,722円 -5,209円39,568円 -
    通常出荷日6日目4日目5日目1日目4日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト