17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OP シールピーラー SD-360

OP シールピーラー

通常単価(税別)
7,020円
税込単価
7,722円
通常出荷日:6日目

【特長】・ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。・ラベル以外にもリボンのホルダーとしても便利...

詳細を確認

    型番:

    SD-360
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SD-360の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SD-360
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,020円
    ( 7,722円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。
    ・ラベル以外にもリボンのホルダーとしても便利です。
    【用途】
    ・店舗、工場でのラベル剥離作業に。
    【商品仕様】
    ・本体:W394XD165XH132mm
    ・本体:W394XD165XH132mm
    ・ラベル収納巾:W360mm
    ・最大巻取りラベル外径:Φ110mm
    ・仕切板6枚付
    ・JANコード:4970115700309
    ・トラスココード:808-2122
    ・質量:1090g
    【材質/仕上】
    ・再生ABS

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OP シールピーラーの型番SD-360のページです。 型番SD-360に関する仕様情報を記載しております。
    OP シールピーラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OP シールピーラー
    ストロングナイフカッター
    163mmカッターナイフ(ネジロック式)
    カッター(プラスチック板用)
    NF SSカッター携帯用ホルダー
    NT カッティングスケ-ル
    メーカーオープン工業ジェフコムエスコエスコ日本ファイリングNTカッター
    通常価格7,020円3,714円2,284円2,432円1,105円1,498円
    通常出荷日6日目5日目3日目3日目14日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました