ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

NT ミニドレッサー SD-300IP 中目

NT ミニドレッサー SD-300IP 中目 SD-300IP
  • NT ミニドレッサー SD-300IP 中目
通常単価(税別)
852円
税込単価
937円
通常出荷日:9日目

【特長】・ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目詰まりしにくい研磨具。・500~600番相当...

詳細を確認

型番:

SD-300IP
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SD-300IPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SD-300IP
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
852円
( 937円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目詰まりしにくい研磨具。
・500~600番相当と280~400番相当の2種類の目で幅広く対応します。
【用途】
・敷居削りや日用品の加工に
【商品仕様】
・替刃式ではありません
・JANコード:4904011030017
・トラスココード:852-8726
・質量:25g
【材質/仕上】
・本体:再生ABS樹脂
・刃:ステンレス(SUS430)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NT ミニドレッサー SD-300IP 中目の型番SD-300IPのページです。 型番SD-300IPに関する仕様情報を記載しております。
NT ミニドレッサー SD-300IP 中目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NT ミニドレッサー SD-300IP 中目
ドレッサー 中目
NT ドレッサー Mー20GP 中目
NTドレッサー 狭い平面用
“NTドレッサー”広い平面用
“NTドレッサー”狭い平面用替刃
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格852円961円 -1,498円1,194円1,194円 -657円 -
通常出荷日9日目2日目9日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました