ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
フジワラ JIS規格シャックル(SC型) |
|
フジワラ JIS規格シャックル (BC型) |
|
テイモー ボックスパレットゴム車輪付き |
|
トラスコ中山 ねじシャックル (スチール製) |
|
エスコ アイナット(溶融亜鉛メッキ) |



【特長】・超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JIS B 8818 4等級)・技術の証しの...
詳細を確認【特長】
・超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JIS B 8818 4等級)
・技術の証しの三層構造です。
・柔らか仕上げの樹脂加工です。
・安全性能使用限界標示付です。
【用途】
・一般玉掛用。
【材質】
・ポリエステル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸善織物
ポリエステルスリングライト (JIS1等級・両端アイ形)
4.9通常価格(税別):1,475円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):2,011円~

トラスコ中山
ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ脱着タイプ
0通常価格(税別):1,572円~

トラスコ中山
ポリエステルスリング(両端アイ形)
3通常価格(税別):2,524円~

シライ
ラウンドスリング マルチスリングHE(両端アイ形・JIS規格品) 3.2t用
0通常価格(税別):12,602円~

エスコ
金具付スリング(2本懸け)
0通常価格(税別):15,160円~

シライ
ナイロンスリング 両端アイ形 幅25mm
0通常価格(税別):3,193円~

キトー
ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH032 最大使用荷重3.2t
0通常価格(税別):9,086円~

エスコ
カットワイヤー(ステンレス製/スチール製+ビニールコーティング)
5通常価格(税別):260円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ