17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サカエ富士 ガストーチ SCT-530H

通常単価(税別)
4,522円
税込単価
4,974円
通常出荷日:1日目

【特長】・ガス強制気化方式で20~60秒の予熱後、完全逆さ使用ができます。・空気調節リングでシャープな...

詳細を確認
  • 可燃物・引火物の近くでの使用禁止 換気の行き届いた場所で使用すること 国外PL保険には対応しておりません。

型番:

SCT-530H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SCT-530Hの仕様・寸法情報

炎温度(℃)
約1600
発熱量(kcal/h)
1500
燃焼時間(分/缶)
約120
火口外径(mm)
22.2
トラスココード
816-2453
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SCT-530H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,522円
( 4,974円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス強制気化方式で20~60秒の予熱後、完全逆さ使用ができます。
・空気調節リングでシャープな炎も柔らかな炎も自由自在に操れます。
・ボンベ別売です。
【用途】
・塩ビパイプあぶりや各種DIY作業。
【商品仕様】
・高さ(mm):76
・幅(mm):42
・火炎温度(℃):約1600
・火口径(mm):Φ22.2
・全長(mm):160
・火炎温度(℃):約1600
・全長(mm):160
・火口径(mm):Φ22.2
・熱量1.7kW(1500kcal:h)
・燃焼時間(約):120分
・炎の長さ:120~150mm
・火口径:φ22.2
・圧電着火装置付
・火炎形状:集中炎
・国内専用
・専用ガスボンベ(G300・PG300)
・JANコード:4956805001581
・トラスココード:816-2453
・質量:220g
【材質/仕上】
・バーナー:ステンレス(SUS304)
・ボディ:亜鉛ダイカスト
・カバー:ポリカーボネイト
【セット内容/付属品】
・バーナー1個

ご注意

  • 可燃物・引火物の近くでの使用禁止 換気の行き届いた場所で使用すること 国外PL保険には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サカエ富士 ガストーチ SCT-530Hの型番SCT-530Hのページです。 型番SCT-530Hに関する仕様情報を記載しております。
サカエ富士 ガストーチ SCT-530Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サカエ富士 ガストーチ SCT-530H
ガストーチ SCT-530
サカエ富士 楽楽草焼 ガス強制気化式 ボンベ2本タイプ
サカエ富士 スパークエース BT-20ZA
サカエ富士 草焼一番1.0L
サカエ富士 草焼一番1.0L 過圧防止機能付 (1個入)
メーカーサカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士
通常価格4,522円4,755円15,792円8,296円16,574円24,085円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
炎温度(℃)約1600約16001400約190013601360
発熱量(kcal/h)150015002000029001700021000
燃焼時間(分/缶)約120約120約15~40約50約30~40約25~30
火口外径(mm)22.222.2Φ55Φ165065
トラスココード816-2453816-2451816-2422816-2404816-2414816-2415
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました