17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OH スリング用筒状 スリーブ(50mm幅用) SCP75-30

OH スリング用筒状 スリーブ(50mm幅用)

  • 商品タイプ
    補強筒
  • JANコード
    4963360519703
  • トラスココード
    808-0850
  • 材質1
    ポリエステル
  • 商品タイプ詳細
    筒状
  • 適合ベルト幅(mm)
    75

型番:

SCP75-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SCP75-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
補強筒
JANコード
4963360519703
トラスココード
808-0850
材質1
ポリエステル
商品タイプ詳細
筒状
適合ベルト幅(mm)
75

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCP75-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,539円
( 1,693円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトスリング用・角当てです。
【用途】
・ベルトスリングスリーブ。
【商品仕様】
・50mm幅用。
・OH スリング用筒状 スリーブ
・JANコード:4963360519703
・トラスココード:808-0850
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OH スリング用筒状 スリーブ(50mm幅用)の型番SCP75-30のページです。 型番SCP75-30に関する仕様情報を記載しております。
OH スリング用筒状 スリーブ(50mm幅用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OH スリング用筒状 スリーブ(50mm幅用)
OH スリング用筒状 スリーブ(25mm幅用)
OH スリング用筒状 スリーブ(35mm幅用)
OH タイトロンベルト 100M
ベルトスリング NBスリング(両端アイ形) 最大使用荷重1250kg 幅35mm
ベルトスリング用コーナーパッド 筒状タイプ
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業トラスコ中山
通常価格1,539円989円1,349円8,374円10,495円1,099円 -
通常出荷日7日目7日目5日目5日目9日目1日目〜
商品タイプ補強筒補強筒補強筒その他-補強筒
JANコード49633605197034963360519505496336051960449633605072814963360518317-
トラスココード808-0850808-0848808-0849808-0843158-8260-
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル-
商品タイプ詳細筒状筒状筒状ベルト荷締機用パーツ タイトロンベルト--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました