ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
エスコ 5/20Lポリタンク(封印キャップ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・スタクリンバインダーのインデックスとしてご利用ください。
【用途】
・スタクリンバインダー用インデックスカード
【商品仕様】
・規格:A4タテ型
・箱入数:10枚×20包
・2穴式
・JANコード:4955888527599
・トラスココード:816-2699
・質量:3.5kg
【材質/仕上】
・無塵紙ベース
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

桜井
クリーンルーム用無じん紙 ニュースタクリン
0通常価格(税別):22,791円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

アズワン
ルビセルスティック
0通常価格(税別):3,220円~

東洋リントフリー
サイドファスナーつなぎ服 FC141C
0通常価格(税別):8,944円~
ガードナー
アドクリーンシューズ(樹脂先芯入・ロングタイプ)
5通常価格(税別):12,637円

ガードナー
塗装用クリーンスーツ
5通常価格(税別):6,411円~