17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニュースタクリンフセンタック

ニュースタクリンフセンタック【30個入り】

通常単価(税別)
11,901円~12,726円
税込単価
13,091円~13,999円
通常出荷日:1日目~8日目

クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適な無塵紙ベースの付箋紙タックです。超弱粘の粘着剤使...

詳細を確認
  • 質量(g)
    600.000
  • 材質1
    無塵紙ベース
  • 仕様1
    ・無塵紙ベースの付箋紙タックです。・クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適です。・超弱粘の粘着剤使用で糊のこりがほとんどありません。・クリーンルーム用付箋タック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

SCFTB【特長】
・無塵紙ベースの付箋紙タックです。
・クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適です。
・超弱粘の粘着剤使用で糊のこりがほとんどありません。
【用途】
・クリーンルーム用付箋タック
【商品仕様】
・色:青
・縦(mm):75
・横(mm):25
・50枚綴り×2列
・JANコード:4955888615326
・トラスココード:816-2695
・質量:600g
【材質/仕上】
・無塵紙ベース
SCFTR【特長】
・無塵紙ベースの付箋紙タックです。
・クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適です。
・超弱粘の粘着剤使用で糊のこりがほとんどありません。
【用途】
・クリーンルーム用付箋タック
【商品仕様】
・色:赤
・縦(mm):75
・横(mm):25
・50枚綴り×2列
・JANコード:4955888615296
・トラスココード:816-2697
・質量:600g
【材質/仕上】
・無塵紙ベース
SCFTY【特長】
・無塵紙ベースの付箋紙タックです。
・クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適です。
・超弱粘の粘着剤使用で糊のこりがほとんどありません。
【用途】
・クリーンルーム用付箋タック
【商品仕様】
・色:黄
・縦(mm):75
・横(mm):25
・50枚綴り×2列
・JANコード:4955888615302
・トラスココード:816-2698
・質量:600g
【材質/仕上】
・無塵紙ベース
SCFTG【特長】
・無塵紙ベースの付箋紙タックです。
・クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適です。
・超弱粘の粘着剤使用で糊のこりがほとんどありません。
【用途】
・クリーンルーム用付箋タック
【商品仕様】
・色:緑
・縦(mm):75
・横(mm):25
・50枚綴り×2列
・JANコード:4955888615319
・トラスココード:816-2696
・質量:600g
【材質/仕上】
・無塵紙ベース

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様2

最小発注数量
4955888615326
816-2695
・色:青・縦(mm):75・横(mm):25・50枚綴り×2列・JANコード:4955888615326・トラスココード:816-2695・質量:600g・30枚入【材質/仕上】・無塵紙ベース
1パック

30個入り

4955888615319
816-2696
・色:緑・縦(mm):75・横(mm):25・50枚綴り×2列・JANコード:4955888615319・トラスココード:816-2696・質量:600g・30枚入【材質/仕上】・無塵紙ベース
1パック

30個入り

4955888615296
816-2697
・色:赤・縦(mm):75・横(mm):25・50枚綴り×2列・JANコード:4955888615296・トラスココード:816-2697・質量:600g・30枚入【材質/仕上】・無塵紙ベース
1パック

30個入り

4955888615302
816-2698
・色:黄・縦(mm):75・横(mm):25・50枚綴り×2列・JANコード:4955888615302・トラスココード:816-2698・質量:600g・30枚入【材質/仕上】・無塵紙ベース
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,726円
( 13,999円 )
4日目
12,726円
( 13,999円 )
1日目
12,726円
( 13,999円 )
4日目
11,901円
( 13,091円 )
8日目

詳細情報

基本情報

クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適な無塵紙ベースの付箋紙タックです。
超弱粘の粘着剤使用で糊のこりがほとんどありません。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニュースタクリンフセンタックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュースタクリンフセンタック
ニュースタクリンRC.PPC ブルー
ニュースタクリンRC.PPC 規格A4
ニュースタクリンバインダー
PCテーブル
桜井 ニュ-スタクリンインデックスC (200枚入)
メーカー桜井桜井桜井桜井アズワン桜井
通常価格11,901円-20,493円 -25,709円 -15,326円 -66,500円 -14,332円
通常出荷日1日目〜5日目〜1日目〜1日目15日目1日目
質量(g)600.0009600.0----
材質1無塵紙ベース-----
仕様1・無塵紙ベースの付箋紙タックです。・クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適です。・超弱粘の粘着剤使用で糊のこりがほとんどありません。・クリーンルーム用付箋タック・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です・上質紙と同様に古紙回収できます・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません・質量:9.6kg・100%離解可能(水に溶ける材料を使用)な樹脂含浸タイプの無じん紙です・上質紙と同様に古紙回収できます・揉みテストおよびこすりテストで0.1μ以上のゴミがほとんど発生しません・質量:12.1kg・クリーンルーム内に保存・持ち込む書類やマニュアル等の保存ファイルです。・表紙に特殊処理をしており汚れも簡単に落とせます。・丈夫で高品質な無塵紙バインダーです。・クリーンルーム用ファイル--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト