17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスドラムカー SCD-300
  • ステンレスドラムカー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレスドラムカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SCD-300

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・操作は簡単、油圧式でレバーを軽く操作するだけでスムーズに上昇します。
【用途】
・ドラム缶の搬送作業に

指定中の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
300
トラスココード
206-0009
質量(g)
29000.0
材質1
SUS304酸洗程度仕上(ただし、一部部品は除く)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト