ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 キャスターペール 2輪 容量 46L・74L・90L |
|
エスコ ダストボックス(キャスター付) |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |



【特長】・大型のゴミ箱です。傾倒式ゴミ回収車に対応できるハンドルがついている為、効率的な回収が実現しま...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
90,914円 ( 100,005円 ) | 8日目 |
549,545円 ( 604,500円 ) | 8日目 |
601,005円 ( 661,106円 ) | 8日目 |
【特長】
・大型のゴミ箱です。傾倒式ゴミ回収車に対応できるハンドルがついている為、効率的な回収が実現します。
【用途】
・大型ゴミ箱

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
70L ダストボックス
0通常価格(税別):10,605円

アズワン
耐火ゴミ箱
5通常価格(税別):26,746円~

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付
0通常価格(税別):13,500円~

リス
キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L
0通常価格(税別):10,873円~

積水テクノ成型
積水 ポリダスター本体(ストーン)
0通常価格(税別):4,773円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)
4.3通常価格(税別):2,990円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ