17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングジム テプラPROテープカートリッジ 9mm幅 SC9Y-5P

キングジム テプラPROテープカートリッジ 9mm幅【5個入り】

通常単価(税別)
5,096円
税込単価
5,606円
通常出荷日:1日目

【特長】・環境に優しいエコパックです。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。・5個入りパック【用途】・...

詳細を確認

    型番:

    SC9Y-5P
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)
    【商品仕様】
    ・テープ幅(mm):9
    ・テープ長さ(m):8
    ・テープ色:黄
    ・文字色:黒
    ・黒文字
    ・JANコード:4971660763382
    ・トラスココード:827-7149
    ・質量:226g
    【材質/仕上】
    ・テープ:PET
    ・ケース:ABS

    SC9Y-5Pの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SC9Y-5P
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,096円
    ( 5,606円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境に優しいエコパックです。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
    ・5個入りパック
    【用途】
    ・テープのまとめ買いに。
    【商品仕様】
    ・テープ幅(mm):9
    ・テープ色:黄
    ・テープ長さ(m):8
    ・文字色:黒
    ・文字色:黒
    ・5個入り
    ・黒文字
    ・JANコード:4971660763382
    ・トラスココード:827-7149
    ・質量:226g
    【材質/仕上】
    ・テープ:PET
    ・ケース:ABS

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キングジム テプラPROテープカートリッジ 9mm幅の型番SC9Y-5Pのページです。 型番SC9Y-5Pに関する仕様情報を記載しております。
    キングジム テプラPROテープカートリッジ 9mm幅のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キングジム テプラPROテープカートリッジ 9mm幅
    テプラPROテープカートリッジ(幅24mm×長さ8m)白
    テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)白
    テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)黄色
    キングジム テプラPROテープカートリッジ
    キングジム テプラPROテープ 12mm幅
    メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
    通常価格5,096円6,550円6,552円6,550円5,223円5,096円
    通常出荷日1日目9日目9日目1日目4日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました