ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    ヤマト 精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7

    ヤマト 精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7 SC4510
    通常単価(税別)
    588円
    税込単価
    647円
    通常出荷日:9日目

    テストサンプルの切断に最適です。【用途】・マンドレルを取り付けグラインダーで使用します【商品仕様】・粒...

    詳細を確認

    型番:

    SC4510
    解除
    • この商品は100個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SC4510の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SC4510
    最小発注数量
    100個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    588円
    ( 647円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    テストサンプルの切断に最適です。
    【用途】
    ・マンドレルを取り付けグラインダーで使用します
    【商品仕様】
    ・粒度:WA100
    ・粒度:WA100
    ・外形x厚みx内径(mm):45x1.0x1.7
    ・JANコード:4538709000879
    ・トラスココード:812-1838
    ・質量:40g
    【材質/仕上】
    ・樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマト 精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7の型番SC4510のページです。 型番SC4510に関する仕様情報を記載しております。
    ヤマト 精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマト 精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7
    富士 切断砥石ス-パ-雷鳥 160X2.6X20
    切断砥石 ステンレス(1枚)
    切断砥石 鉄工 1枚
    切断砥石 黒砥 105×1.0×15mm
    切断砥石 アルミ(1枚)
    メーカー大和製砥所富士製砥SK-11SK-11SK-11SK-11
    通常価格588円826円513円642円 -476円 -521円
    通常出荷日9日目6日目3日目3日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました