17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ セパレートカッター超硬42mm SC-42S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スエカゲ セパレートカッター超硬42mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SC-42S

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
・切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
・切りカスの除去が簡単に行えます。
【用途】
・被削材:ステンレス、鉄、木工、プラスチック等。
【商品仕様】
・刃径(mm):超硬42
・シャンク径(mm):9
・専用シャンク、センタードリル付き
・JANコード:4989530701969
・トラスココード:837-3897
・質量:182g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト