17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×10m SC2X10
  • HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×10m

HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×10m

通常単価(税別)
2,310円
税込単価
2,541円
通常出荷日:4日目

【特長】・1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。【商品仕様】・...

詳細を確認
  • トラスココード
    808-7239
  • JANコード
    4990077142016
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    ステンレス製。

型番:

SC2X10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SC2X10の仕様・寸法情報

トラスココード
808-7239
JANコード
4990077142016
質量(g)
200.000
材質1
ステンレス製。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC2X10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,310円
( 2,541円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。
【商品仕様】
・ワイヤー径×長さ(mm)×(m):2×10
・HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×10m
・JANコード:4990077142016
・トラスココード:808-7239
・質量:200g
【材質/仕上】
・ステンレス製。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×10mの型番SC2X10のページです。 型番SC2X10に関する仕様情報を記載しております。
HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×10m
HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×10m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×2m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ9mm×2m
HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1m
HHH スーパークリップ 4mm~6mm用
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格2,310円3,040円3,684円4,195円2,963円3,798円
通常出荷日4日目1日目5日目5日目5日目4日目
トラスココード808-7239808-7244808-7392808-7399808-7381808-7248
JANコード499007714201649900771430134990077162038499007716303549900771620144990077191069
質量(g)200.000400.000440.000880.000310.000455.000
材質1ステンレス製。ステンレス製スチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト