17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルカッター軽量型 SC250
  • ケーブルカッター軽量型

ケーブルカッター軽量型

通常単価(税別)
10,708円
税込単価
11,779円
通常出荷日:4日目

【特長】・左右の刃で巻き込むように切断する為、切り口がバラけにくく後工程をスムーズに行なえます。【用途...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    600
  • 質量 (g)
    1700.000
  • トラスココード
    814-6124
  • JANコード
    4953830030036
  • 材質1
    特殊合金鋼

型番:

SC250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SC250の仕様・寸法情報

全長(mm)
600
質量(g)
1700.000
トラスココード
814-6124
JANコード
4953830030036
材質1
特殊合金鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,708円
( 11,779円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右の刃で巻き込むように切断する為、切り口がバラけにくく後工程をスムーズに行なえます。
【用途】
・用途:一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事、配電盤内の切断作業に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルカッター軽量型の型番SC250のページです。 型番SC250に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルカッター軽量型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルカッター軽量型
ワイヤーカッター
MC ケーブルストリッパー
“同軸ケーブルストリッパー”
ワイヤーカッター W-D88
強力型喰切り 9910-250・9910-300
メーカーヒットヒットマーベルDENSANKEIBAクニペックス
通常価格10,708円15,313円4,342円4,008円 -5,958円6,778円
通常出荷日4日目6日目6日目1日目〜1日目2日目
全長(mm)600710170127193300
質量(g)1700.0002200.00010770255501
トラスココード814-6124814-6129----
JANコード49538300300364953830030050----
材質1特殊合金鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました