ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 赤、黄、緑、青、白、透明

キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 赤、黄、緑、青、白、透明 SC186T
通常単価(税別)
8,6107,365
税込単価
9,4718,102
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・人気のテープを取り揃えた、テープカートリッジのお得なパックです。・使い分けが楽しい豊富なバリ...

詳細を確認

型番:

SC186T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC186Tの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番テープ幅(mm)テープ色テープ長さ(m)JANコードトラスココード質量材質
SC186T18赤、黄、緑、青、白、透明84971660761098827-7172358gテープ:PET、ケース:ABS

型番リスト

表示件数
型番
SC186T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6107,365
( 8,102 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人気のテープを取り揃えた、テープカートリッジのお得なパックです。
・使い分けが楽しい豊富なバリエーションでお求めやすいセットです。
【商品仕様】
・テープ幅(mm):18
・テープ色:赤、黄、緑、青、白、透明
・テープ長さ(m):8
・黒文字
・エコマーク認定品
・JANコード:4971660761098
・トラスココード:827-7172
・質量:358g
【材質/仕上】
・テープ:PET
・ケース:ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 赤、黄、緑、青、白、透明の型番SC186Tのページです。 型番SC186Tに関する仕様情報を記載しております。
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 赤、黄、緑、青、白、透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 赤、黄、緑、青、白、透明
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅12mm 赤、黄、緑、青、白、透明
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 青
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅24mm 青
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 銀
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm ウコン色
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格8,6106,4101,5901,5901,5901,590
通常出荷日9日目9日目5日目1日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト