17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンチューブドラム巻き Φ6mm×90m SC06-90W

シリコンチューブドラム巻き Φ6mm×90m

通常単価(税別)
16,283円
税込単価
17,911円
通常出荷日:6日目

【特長】・耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性に優れています。【用途】・緩衝材・高品質チューブに。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    SC06-90W
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    SC06-90Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SC06-90W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,283円
    ( 17,911円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性に優れています。
    【用途】
    ・緩衝材・高品質チューブに。
    【商品仕様】
    ・色:半透明
    ・サイズ:Φ6mm×90m
    ・ドラムサイズ:Φ300×80mm
    ・発注単位90m1巻になります。(1m×90本ではないです。)
    ・トラスココード:854-8029
    ・質量:1930g
    【材質/仕上】
    ・Siシリコン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シリコンチューブドラム巻き Φ6mm×90mの型番SC06-90Wのページです。 型番SC06-90Wに関する仕様情報を記載しております。
    シリコンチューブドラム巻き Φ6mm×90mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコンチューブドラム巻き Φ6mm×90m
    シリコンチューブドラム巻き Φ10mm×30m
    シリコンチューブドラム巻き Φ8mm×60m
    アメゴムドラム巻 Φ6mm×50m
    安心クッション はさみこみ型 ロール巻き 30m
    ゴムドラム巻 Φ5mm×100m
    メーカー光光光光トラスコ中山光
    通常価格16,283円9,695円14,582円8,258円7,281円11,773円
    通常出荷日6日目6日目6日目5日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました