ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ナイキ シスボックス(横型)

ナイキ シスボックス(横型) SBX-86-BK
通常単価(税別)
1,252円
税込単価
1,377円
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・外寸法:W85×D324×H198・コーポリ70%・ポリプロピレン30%/1梱包10個入...

詳細を確認

型番:

SBX-86-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SBX-86-BKの仕様・寸法情報

質量(g)
8700.0
トラスココード
868-6202

型番リスト

表示件数
型番
SBX-86-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252円
( 1,377円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W85×D324×H198
・コーポリ70%・ポリプロピレン30%/1梱包10個入(単色)※-RE(赤)、-BL(青)、-YE(黄)、-GR(緑)、-WH(白)、-BK(黒)があります。
・トラスココード:868-6202
・質量:8.7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ シスボックス(横型)の型番SBX-86-BKのページです。 型番SBX-86-BKに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ シスボックス(横型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ シスボックス(横型)
ナイキ シスボックス(横型)
ナイキ シスボックス(横型)
ナイキ シスボックス(横型)
ナイキ シスボックス(横型)
ナイキ シスボックス(横型)
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格1,252円1,252円1,252円1,252円1,252円1,252円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
質量(g)8700.08700.08700.08700.08700.08700.0
トラスココード868-6202868-6205868-6207868-6203868-6204868-6206

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました