ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
セキセイ sedia シスボックス<ヨコ型> A4 赤 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |

| 型番 | 規格 | サイズ | カラー | 付属 | JANコード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBX-86-70 | A4ヨコ型 | 幅85×奥行324×高さ198mm | 白 | タイトルシール・連結ビス付 | 4974214058378 | 280g | 再生PP |
【特長】
・簡単、スピーディーに、分類保管できるファイリングボックスです。
・マガジンサイズも収納できます。
・出し入れしやすいA4ヨコ型ボックスです。
・デスクサイズでの書類整理に便利なヨコ型です。
・デスクの引き出しにも収納可能です。
【用途】
・規格:A4ヨコ型
・サイズ:幅85×奥行324×高さ198mm
・カラー:白
・付属:タイトルシール・連結ビス付
【商品仕様】
・シスボックス<ヨコ型>A4白
・JANコード:4974214058378
・質量:280g
【材質/仕上】
・再生PP
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

クラウン
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B
4通常価格(税別):5,107円

コクヨ
カードケース 硬質 A3 クケ-3013
4通常価格(税別):1,160円

クラウン
硬質カードケース A5
0通常価格(税別):440円

クラウン
カジュアルビジネスバッグCR-BB749-B
0通常価格(税別):6,032円

クラウン
ソフトカードケース 軟質ポリオレフィン製 B6
0通常価格(税別):461円