ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

sedia シスブロック クリア

sedia シスブロック クリア SBK-9002-90
通常単価(税別)
710
税込単価
781
通常出荷日:3日目

【特長】・組み合わせ自由自在のスタッキングが楽しめるシスブロックタイプです。・組み合わせ自由自在の便利...

詳細を確認

型番:

SBK-9002-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SBK-9002-90の仕様・寸法情報

JANコード
4974214157873
質量(g)
190.000
トラスココード
132-8102
材質1
ABS樹脂

型番リスト

表示件数
型番
SBK-9002-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
710
( 781 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み合わせ自由自在のスタッキングが楽しめるシスブロックタイプです。
・組み合わせ自由自在の便利なボックスです。
・文房具、身の回りの小物などを引出しの中や机上にセットして使用します。
・自由な組み合わせでアレンジできます。
・コスメ用品、洗面用品のボトルやチューブ類を使いやすく整頓できます。
・積み重ねて簡単に整理できます。
【用途】
・サイズ:幅210×奥行140×高さ63mm
・カラー:クリア
【商品仕様】
・シスブロッククリア
・JANコード:4974214157873
・質量:190g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia シスブロック クリアの型番SBK-9002-90のページです。 型番SBK-9002-90に関する仕様情報を記載しております。
sedia シスブロック クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia シスブロック クリア
sedia シスブロック クリア
sedia シスブロック クリア
sedia アルタートホルダー B3-S 四切
sedia セマック 薄型ドキュメントホルダー A4 ライトグリーン
アゾンクリアポケットフタ付
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格7108125582,507501650
通常出荷日3日目3日目3日目4日目4日目4日目
JANコード497421415787349742141578804974214157866497421412279649742141519564974214132382
質量(g)190.000240.000120780120145.000
トラスココード132-8102132-5023132-6578--132-9678
材質1ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ポリプロピレンポリプロピレン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト