ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 六角棒レンチセット 210シリーズ |
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット |
|
TONE TONE ロングボールポイントL形レンチ |
|
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチセット BS900S |
|
トラスコ中山 トラスコ中山 L形 トーション六角棒レンチ |
【特長】・六角レンチは、レンチとボルトの交差を0.0127mm以下になるよう設計しています。・レンチと...
詳細を確認
商品画像(写真はHLX9MSB)
商品内容
| 型番 | セット内容 |
|---|---|
| HLX6MSB | 1.5、2、2.5、3、4、5mm |
| HLX7MSB | 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm |
| HLX9MSB | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm |
| 型番 | 規格 | 長さ/短手×長手 |
|---|---|---|
| WL1.5MM | 1.5mm | 15×45mm |
| WL2MM | 2mm | 18×51mm |
| WL2.5MM | 2.5mm | 20×58mm |
| WL3MM | 3mm | 22×65mm |
| WL4MM | 4mm | 26×73mm |
| WL5MM | 5mm | 32×83mm |
| WL6MM | 6mm | 37×95mm |
| WL8MM | 8mm | 44×108mm |
| WL10MM | 10mm | 49×117mm |
「ボンデックスケース」
1975年、ジョン・ボンダスが世界初のレンチ用のホルダーを考案しました。
それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。
世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックスケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。
【特長】
・六角レンチは、レンチとボルトの交差を0.0127mm以下になるよう設計しています。
・レンチとボルトの交差をできるだけなくす事により、レンチとボルトを傷つきにくくしています。
・レンチとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。
・落下防止機能付きホルダーでレンチがバラバラになる心配がありません。
・レンチをホルダーに差したままボルトを回せばより小さな力でトルクをかけられます。
・レンチをホルダーから取り出すときは少しひねればロックが解除されて簡単に取り出し可能です。
・ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。
・特別に配合されたボンダス独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現しています。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締め付けに使用します。



PBスイスツールズ
ロング六角棒レンチセット(インチ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

TONE
六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):275円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):467円~

TONE
T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ
4.6通常価格(税別):1,213円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)
4.7通常価格(税別):8,768円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付六角棒レンチセット
5通常価格(税別):4,170円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):451円~