ツール用品技術窓口
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
アクリサンデー
通常価格(税別):603円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
アクリサンデー
アクリサンデーMR板
アクリサンデー
通常価格(税別):979円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):867円~
通常出荷日:在庫品1日目
日東エルマテリアル
オーバーコートテープ 10M
日東エルマテリアル
通常価格(税別):1,729円~
通常出荷日:1日目
日東電工
No.500 一般用両面接着テープ【1~120個入り】
通常価格(税別):507円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
シルバースケール快段目盛
新潟精機(SK)
通常価格(税別):600円~
通常出荷日:3日目 ~

【特長】・フェルト素材を使用し、最終仕上げに適しています。・小型のディスクタイプです。【用途】・塗装落...
詳細を確認【特長】
・フェルト素材を使用し、最終仕上げに適しています。
・小型のディスクタイプです。
【用途】
・塗装落とし。
・ヤケ取り。
・鏡面下地。
・鏡面仕上げ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ディスクペーパー“GPトップ(R)” アランダム(一般金属用)
5通常価格(税別):2,372円~

トラスコ中山
ディスクペーパー“GPトップミニ”
5通常価格(税別):2,886円

トラスコ中山
ディスクペーパー“トクマルα” アランダム(一般金属用)
4.7通常価格(税別):2,282円

トラスコ中山
アストラマジックディスク 穴あり 茶
4通常価格(税別):687円~

トラスコ中山
ベベルディスク ねじ込みタイプ
0通常価格(税別):5,522円~

柳瀬
ビートップ 100×15mm
5通常価格(税別):198円~

スリーエムジャパン
“スコッチ・ブライトメタコンディスク”
5通常価格(税別):769円~

イチグチ
“テクノディスク・A” 5
5通常価格(税別):763円~

リョービ
スムーズペーパー(150mmマジック式)
4.7通常価格(税別):1,204円~