ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

sedia ペーパーシスボックス A4 ブルー

sedia ペーパーシスボックス A4 ブルー SBF-100S-10
通常単価(税別)
731円
税込単価
804円
通常出荷日:6日目

【特長】・ペーパーシスボックスの活用で文書管理のシステム化に最適です。【用途】・規格:A4タテ型・サイ...

詳細を確認

型番:

SBF-100S-10
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SBF-100S-10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SBF-100S-10
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
731円
( 804円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペーパーシスボックスの活用で文書管理のシステム化に最適です。
【用途】
・規格:A4タテ型
・サイズ:幅100×奥行254×高さ306mm
・カラー:ブルー
【商品仕様】
・ペーパーシスボックスA4ブルー
・JANコード:4974214109261
・質量:135g
【材質/仕上】
・E段ボール紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia ペーパーシスボックス A4 ブルーの型番SBF-100S-10のページです。 型番SBF-100S-10に関する仕様情報を記載しております。
sedia ペーパーシスボックス A4 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia ペーパーシスボックス A4 ブルー
sedia ペーパーシスボックス A4 ブラック
sedia ペーパーシスボックス A4 ピンク
sedia ペーパーシスボックス A4 ピンク
sedia ペーパーシスボックス A4 ホワイトグレー
sedia ペーパーシスボックス A4 グリ-ン
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格731円731円731円731円731円731円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました