17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スコッチ・ブライト 高耐久不織布ベルトSB-DF(20本)

スコッチ・ブライト 高耐久不織布ベルトSB-DF(20本)
通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・不織布なので当たりが柔らかく、楽に作業できます。・オープン構造で目づまりしにくく、切れ味が長...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
120
こげ茶
4549395361625
776-1104
10個
240
緑
4549395361649
776-1121
10個
180
赤茶
4549395361632
776-1147
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290円
( 1,419円 )
1日目
1,290円
( 1,419円 )
4日目
1,290円
( 1,419円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布なので当たりが柔らかく、楽に作業できます。
・オープン構造で目づまりしにくく、切れ味が長く持続します。
・スプリング効果により下地を傷付けず、きれいな仕上がりが可能になります。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ材のバリ取り、塗装剥がし、仕上げ。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品情報

【特長】
・不織布なので当たりが柔らかく、楽に作業できます。
・オープン構造で目づまりしにくく、切れ味が長く持続します。
・スプリング効果により下地を傷付けず、きれいな仕上がりが可能になります。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ材のバリ取り、塗装剥がし、仕上げ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト 高耐久不織布ベルトSB-DF(20本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ブライト 高耐久不織布ベルトSB-DF(20本)
クロスベルト 957F 40YF(957F 40 20X520 FL)
スコッチ・ブライト 高耐久不織布ベルトSB-DF(10本)
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
セラカット布ベルト
3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A"
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン三共理化学スリーエムジャパン
通常価格1,290円586円709円4,243円 -465円717円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目2日目1日目〜
幅(mm)20201010012100
長さ(mm)520520330915330915
砥粒AセラミックAAセラミックA
質量(g)526.0005275--
砥材酸化アルミニウムセラミック砥粒酸化アルミニウム---
よく一緒に購入される商品

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト