ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Hakken □49軽量ボールベース

Hakken □49軽量ボールベース SB-493-700
通常単価(税別)
46,611円
税込単価
51,272円
通常出荷日:4日目

【特長】・49角ポールベースの軽量タイプで全高700mmです。【用途】・コアドリルの支柱【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

SB-493-700
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SB-493-700の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SB-493-700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,611円
( 51,272円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・49角ポールベースの軽量タイプで全高700mmです。
【用途】
・コアドリルの支柱
【商品仕様】
・高さ(mm):700
・取付座(mm):142X200
・奥行(mm):200
・幅(mm):142
・奥行(mm):200
・幅(mm):142
・角柱サイズは□49mm、全高は700mm
・トラスココード:557-0654
・質量:5kg
【材質/仕上】
・アルミ、鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Hakken □49軽量ボールベースの型番SB-493-700のページです。 型番SB-493-700に関する仕様情報を記載しております。
Hakken □49軽量ボールベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Hakken □49軽量ボールベース
DIAMOND 三点式チューブ 128mm
DIAMOND 三点式アダプター 33mm
DIAMOND 三点式チューブ 53mm
DIAMOND 三点式アダプター 77mm
スエカゲ セパレートカッター27mm
メーカーコンセックIKKIKKIKKIKKスエカゲツール
通常価格46,611円12,324円6,647円6,032円10,569円2,953円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました