ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スエカゲ セパレートカッター27mm

スエカゲ セパレートカッター27mm SB-27
通常単価(税別)
2,953円
税込単価
3,248円
通常出荷日:6日目

【特長】・カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。・切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級...

詳細を確認

型番:

SB-27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SB-27の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SB-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,953円
( 3,248円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
・切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
・切りカスの除去が簡単に行えます。
【用途】
・被削材:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等。
【商品仕様】
・刃径(mm):バイメタル27
・カッター替刃のみ
・JANコード:4989530701495
・トラスココード:837-3867
・質量:49g

商品担当おすすめ

  • スエカゲ ウイニングボアホルソーφ54 画像

    スエカゲツール

    スエカゲ ウイニングボアホルソーφ54

    【特長】内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードアップ、滑らかな切れ味、長寿命です。切屑排出溝の採用で板厚25ミリのステンから木材まで穴あけ可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ セパレートカッター27mmの型番SB-27のページです。 型番SB-27に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ セパレートカッター27mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ セパレートカッター27mm
スエカゲ セパレートカッター超硬27mm
スエカゲ セパレート超硬カッター27mm
スエカゲ セパレートカッター28mm
スエカゲ セパレートカッター53mm
スエカゲ セパレートカッター35mm
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格2,953円8,639円5,190円2,953円4,490円3,507円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました