17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 切削オイルスプレー

    エスコ

    切削オイルスプレー

    5.0

    通常価格(税別):910円~

    通常出荷日:1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    4.7

    通常価格(税別):6,166円~

    通常出荷日:1日目

  • グリッププライヤ VP-250

    TONE

    グリッププライヤ VP-250

    5.0

    通常価格(税別):3,611円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • 六角棒L形レンチ

    TONE

    六角棒L形レンチ

    4.5

    通常価格(税別):275円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    TONE

    TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    4.5

    通常価格(税別):2,818円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

セパレートカッター

セパレートカッター
  • セパレートカッター
通常単価(税別)
5,997円~7,939円
税込単価
6,597円~8,733円
通常出荷日:6日目

【特長】・カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。・切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
バイメタル22
4989530702027
837-4034
116.000
1個
バイメタル27
4989530702034
837-4035
131.000
1個
バイメタル28
4989530702041
837-4036
133.000
1個
バイメタル33
4989530702058
837-4037
151.000
1個
バイメタル35
4989530702065
837-4038
160.000
1個
バイメタル42
4989530702201
837-4039
191.000
1個
バイメタル53
4989530702218
837-4040
248.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,997円
( 6,597円 )
6日目
6,454円
( 7,099円 )
6日目
6,454円
( 7,099円 )
6日目
6,875円
( 7,563円 )
6日目
6,875円
( 7,563円 )
6日目
7,447円
( 8,192円 )
6日目
7,939円
( 8,733円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
・切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
・切りカスの除去が簡単に行えます。
【用途】
・被削材:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セパレートカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパレートカッター
スエカゲ セパレートカッター27mm
スエカゲ セパレートカッター28mm
スエカゲ セパレートカッター53mm
スエカゲ セパレートカッター35mm
スエカゲ セパレートカッター33mm
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格5,997円-2,953円2,953円4,490円3,507円3,507円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
シャンク径(mm)9-----
材質1バイメタル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト