ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プリンス スーパーガス

通常単価(税別)
815円
税込単価
897円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・スーパーガス・JANコード:4903130500814・トラスココード:851-3081...

詳細を確認

型番:

SB
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SBの仕様・寸法情報

トラスココード
851-3081
JANコード
4903130500814
質量(g)
191.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SB
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
815円
( 897円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スーパーガス
・JANコード:4903130500814
・トラスココード:851-3081
・質量:191g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プリンス スーパーガスの型番SBのページです。 型番SBに関する仕様情報を記載しております。
プリンス スーパーガスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリンス スーパーガス
ガストーチ“エスパー3”
プレミアムガス(プロパンガス50%:ブタンガス50%)
フレキシブルトーチ(ねじ込み式)電子着火式
GT5000・8000用ハンダゴテ
超高温スクリューバーナー9000
メーカースタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックススタイル・インデックス
通常価格815円7,137円854円6,474円2,994円8,956円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目1日目
トラスココード851-3081851-3061527-5686783-8697851-3070118-4750
JANコード49031305008144990006321765490255895195645488675812194903130230025-
質量(g)191.000236.000190.000280.000142.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました