17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ドライブレードSAWTEQ N

ドライブレードSAWTEQ N
  • ドライブレードSAWTEQ N
通常単価(税別)
59,239円~65,595円
税込単価
65,163円~72,155円
通常出荷日:4日目

【特長】・高い汎用性と経済的なライフを実現するダイヤモンドブレードです【用途】・一般建材用切断

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

最高使用回転数(rpm)

重量

(g)

最高使用回転数

(rpm)

付属リング穴径

(mm)

最小発注数量
205
2.7
25.4
8
00494496
852-4034
2.0
7400
1160
7400
25/22/20
1個
306
3.2
30.5
7
00494502
852-4035
2.3
6200
1740
6200
25.4/22/20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,239円
( 65,163円 )
4日目
65,595円
( 72,155円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い汎用性と経済的なライフを実現するダイヤモンドブレードです
【用途】
・一般建材用切断

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライブレードSAWTEQ Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライブレードSAWTEQ N
ダイヤモンドブレードSAWTEQ Laser
乾式レーザーブレード ゴールドタイプ
アイウッド ダイヤモンドホイール 100X15X20
リフォーム用工具 ラインカットV
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)
メーカーシブヤシブヤ呉英製作所アイウッド三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格59,239円-57,198円 -18,532円 -2,635円12,423円42,020円
通常出荷日4日目4日目11日目6日目1日目9日目
材質1刃部:ダイヤモンドセグメント刃部:ダイヤモンドセグメント----
材質台金部:スチール台金部:スチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト