17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トラバーピン

トラバーピン

通常単価(税別)
676円~690円
税込単価
744円~759円
通常出荷日:6日目

【特長】・赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。・耐久性に優れた焼き付け塗装です。・場所に応じた...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • 材質(本体)
    スチール
  • ポール外径(mm)
    3.5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4938514320085
35.000
735-8059
1個
4938514320078
50.000
735-8067
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
676円
( 744円 )
6日目
690円
( 759円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。
・耐久性に優れた焼き付け塗装です。
・場所に応じた使い分けができます。
【用途】
・写真撮影、位置確認。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラバーピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラバーピン
アースポイント
マイゾックス マイポール3MX2段
マイゾックス アースポイント
マイゾックス マイポール
ピンポール
メーカーマイゾックスマイゾックスマイゾックスマイゾックスマイゾックスマイゾックス
通常価格676円-716円 -3,780円853円2,315円709円 -
通常出荷日6日目6日目4日目6日目2日目2日目〜
形状その他丸型---その他
材質(本体)スチールその他アルミ合金その他アルミ合金スチール
ポール外径(mm)3.5----8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト