ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 白メリヤスウエス(新品) |
|
TONE 新型スパナ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |

【特長】
・アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
【用途】
・研磨・磨き・バリ取りに。
【商品仕様】
・粒度(#):800
・ペーパー寸法(mm):100×150
・8枚入り
・トラスココード:852-2916
・質量:35g
【材質/仕上】
・マジック式サンドペーパー

東京オートマック
オートマック 共通替刃丸すくいロング幅6ミリ

東京オートマック
オートマック 共通替刃丸すくいロング幅12ミリ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
スクリューフィーダー No.VSF-5
5通常価格(税別):60,004円

UHT
ポリパーラバーパット
3.5通常価格(税別):4,368円~

エスコ
電気ドリルスタンド EA817AG-1
0通常価格(税別):6,823円

SK-11
ドリルクランプ(アルミダイカスト製)
0通常価格(税別):2,025円

トラスコ中山
コードレスラチェットレンチ 9.5mm角 10.8V
0通常価格(税別):16,695円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

Panasonic
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
5通常価格(税別):13,421円